Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW100
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW100

    Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW100

    Sie sehen hier den ASSA ABLOY SW100 PULL, einen feuerfesten elektromechanischen automatischen Türantrieb/-öffner für leichte Außen- und Innendrehtüren. Der robuste und langlebige ASSA ABLOY SW100 eignet sich für Anwendungen mit leichten bis mittelschweren Türen in Umgebungen mit geringem bis mittlerem Publikumsverkehr, wie z. B. Pflegeheimen, Schulen und Büros. Die Montage erfolgt entweder an einem vorhandenen oder einem bauseitigen Querbalken auf der Zugseite der Tür und sorgt für maximale Öffnungskraft. Der ASSA ABLOY SW100 kann mit dem ASSA ABLOY Swing Frame-Profilsystem kombiniert werden, um den ultimativen Drehtüreingang und/oder das komplette Sortiment an Sicherheits- und Aktivierungseinheiten, einschließlich Zutrittskontrollgeräten, zu realisieren.
    Spezifikation
    • ANSI compliance: ANSI A156.19.
      Door weight: up to 200 lbs per operator.
      Available in push or pull application.
      Electric strike integration.
      Integration with door mounted presence devices for safety.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSW100_SM
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameSwing door
    • UNSPSCCode30171511
    • Klassifizierung08 71 13
    • Format2014TitelAutomatic Door Operators
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit