Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

ASSA ABLOY SW300, schlanker und leistungsfähiger Drehflügeltürantrieb

Unique ref.: SW300
Marke: ASSA ABLOY Entrance Systems
Produkt Familie: Automatic Swing Doors
Produkt Gruppe: Automatic Swing Door Operators
Publishing Datum: 2017-08-29
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (3)

Mit einem innovativen schlanken Drehflügeltürantrieb wird das Öffnen jeder Tür spürbar erleichtert und das sogar bei starken Windlasten und schweren Türflügeln. Die neu automatisierte Tür kann per Knopfdruck automatisch in eine Richtung öffnen. Das manuelle Öffnen ist jedoch stets in beide Richtungen möglich und die Tür schließt wieder selbstständig nach jeder Öffnung.

Der schlanke Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW300 und ASSA ABLOY SW150 unterscheidet sich nicht in der Funktionalität, sondern ausschließlich in der Antriebskraft. Somit ist der ASSA ABLOY SW150 für kleinere Türen und der besonders starke SW300 für größere Objekte ausgelegt. Beide arbeiten unter allen Wetterbedingungen absolut zuverlässig, da sie beim Öffnen beziehungsweise Schließen der Drehflügeltüren jeglichen Differenzdrucken oder Windlasten zuverlässig entgegenwirken. Die erweiterte Schließmoment-Funktion ermöglicht diese konstante Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit.


Um Ihnen stets Komfort, Sicherheit und schnellen Durchgang zu ermöglichen, lässt sich der Antrieb im Bedarfsfall auch leicht manuell öffnen, da die Sensorerkennung „Power Assist“ einen sehr geringen Kraftaufwand bei der manuellen Öffnung sicherstellt. Ein Eingang, der mit einem ASSA ABLOY SW300 oder SW150 Antrieb für Drehflügeltüren ausgerüstet ist, bleibt dank der zusätzlichen Batterieversorgung auch bei einem Netzausfall jederzeit in Betrieb.

 

Produktbeschreibung: Elektromechanischer Drehtürantrieb ASSA ABLOY SW300

(ein- / zweiflügelig, drückend/ziehend)

Für Standardtüren bis 1600mm Türblattbreite und bis 600kg Türblattgewicht ohne Berücksichtigung von Windlasten gemäß EN 16005. Öffnungswinkel 80-110°. Kombinierbar sowohl mit drückendem oder ziehendem Armsystem.

 

Technik:

Elektromechanischer Drehtürantrieb mit Motor und Steuerelektronik, DIN-L und DIN-R einsetzbar.

Abmessung L/B/H 840 mm x 70 mm x 148 mm.

Öffnungswinkel stufenlos von 80-110 ° einstellbar. Öffnung mit Motorkraft - Schließvorgang mit Feder und Motorkraft. Bei vollständig manueller Verwendung (oder bei einem Stromausfall) übernimmt der SW300 die Funktion eines normalen Türschließers.

Öffnungskrafteinstellung / Schließkrafteinstellung.

Einstellbarer "Schlosskick" zur Überwindung von Schließblechen oder bei Über-/ Unterdruck.

Schutzklasse: Antrieb IP 20, Steuerung IP54

 

Steuerung:

Funktionen: AUS, AUTO, OFFEN, AUSGANG

Öffnungsgeschwindigkeit (2,5-12s) und Schließgeschwindigkeit (4-12s) getrennt einstellbar

Offenhaltezeit stufenlos von 1,5-30 s einstellbar

Erneuter Verriegelungsversuch und Entriegelung

Dynamische Bremsung bei Fehlhandhabung

Betriebsspannung 100 bis 240 VAC +10/-15 %, 50/60 Hz, Netzsicherung max. 10 A (Gebäudeinstallation)

 

ASSA ABLOY SW300 Antrieb:

Ausführung: einflügelig oder zweiflügelig mit Schließfolgeregler (min. Bandabstand 1384mm/schmale Türen 1300mm)

Öffnungsart: einwärts (ziehend) oder auswärts (drückend)

Antriebsmontage: Rahmenmontage oder Türblattmontage oder Sturzmontage

 

 

 

Einbauort:

Innentür Aussentür DIN R / - DIN L

 

Verkleidung:

Standardverkleidung; Länge 840 mm

Spezialverkleidung; Länge mm

Farbe:

RAL nach Wahl, Auswahl nach ASSA ABLOY RAL-Farbkarte möglich

Eloxal E6/EV1

 

Impulsgeber und Sicherheitseinrichtungen, bitte auswählen:

Aktivierung durch:

Ellbogentaster Kunststoff oder Aluminium

Magic Switch, berührungsloser Taster

Schlüsseltaster Typ KS, Montage auf der Gebäudeaußenseite

Manueller Taster Typ PB mit Schlüsselsymbol

Radarsensor (richtungs- oder bewegungserkennend) oder push & go

Anschluss für elektromechanische Verriegelung 12 VDC max. 1200 mA oder 24 VDC max. 600 mA

Anschluss E-Öffner: (Ruhe-/ Arbeitsstromprinzip), optional 12 oder 24V AC E-Öffner.

Push and Go

 

Sicherheitssensoren:

4Scan Sicherheitssensorleiste oder Flat-Scan über die gesamte Türblattbreite zur beidseitigen

Absicherung des Schwenkbereichs der Tür

4Scan Sicherheitssensorleiste oder Flat-Scan über die gesamte Türblattbreite zur einseitigen

Absicherung des Schwenkbereichs der Tür

Batteriebetrieb bei Stromausfall mit überwachtem Akku durch die Steuerung (bis 300 Zyklen)

 

Funktionen:

Open / Close - Funktion: Der Antrieb öffnet und schließt nur durch Betätigung eines separaten Impulsgebers.

Schwestern-Funktion: Durch Betätigung eines separaten Impulsgebers wird nur der Gangflügel des Antriebes geöffnet.

Kill-Funktion: Bei Anliegen dieses Kontaktes wird der Antrieb auf der Steuerungsseite abgeschaltet. Ein Schließen der Tür durch die eingebaute Schließfeder im Low-Energy-Modus erfolgt anschließend automatisch.

Inversbetrieb für RWA- oder Lüftungsfunktionen

Wiederholte Schließversuche, wenn der erste Schließvorgang nicht erfolgreich war.


Material 1: Aluminium
Material 2: Aluminium
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Czech Republic

BIMobject Kategorie: Türen - Türöffner
IFC Klassifikation: Door
UNSPSC Name: Door openers
UNSPSC Code: 30171512
Uniclass 1.4 Code: L41811
Uniclass 1.4 Beschreibung: Door openers
Uniclass 2.0 Code: PR-25-26-xx
Uniclass 2.0 Beschreibung: Automatic Opening Devices
Uniclass 2015 Code: Pr_75_30_23_09
Uniclass 2015 Beschreibung: Automatic swing-door operators
NBS Reference Code: 25-26-xx
NBS Reference Beschreibung: Automatic Opening Devices
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Name Wert
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Doors - Openers

Name Wert
Material Aluminum, Steel

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 9/30/2013 8:00:00 AM 
Description Automatic Swing Door Operator
Name ASSA ABLOY SW300
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Accessibility Performance Pedestrian access
Asset Type Fixed
Category Pr_75_30_23_09: Automatic swing-door operators
Code Performance P21
Colour Silver anodized (standard), Special anodizing according to "Besam anodizing chart", Standard powder coating according to "Besam RAL colour card", Special powder coating, on request
Constituents Cover, Color, Finish, Surface Treatment, Extensions, Accessories 
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 9/30/2013 8:00:00 AM 
Description Automatic Swing Door Operator
Duration Unit Year
Expected Life 0
Features Superior performance for varying environments and conditions. Heavy-duty electro-mechanical operator suitable for use on large heavy doors, yet adaptable to be used in low energy applications.
Finish Silver anodized aluminium
Grade N/A
Manufacturer info.uk.entrance@assaabloy.com
Material Aluminum, Steel
Model Number 1009168,1009172
Model Reference Slim swing door operator SW300
Name ASSA ABLOY SW300
Nominal Height 70 mm
Nominal Length 840 mm
Nominal Width 148 mm
Replacement Cost 2
Shape Rectangular
Size N/A
Sustainability Performance N/A
Warranty Description Suppliers Warranty
Warranty Duration Labour 0
Warranty Duration Parts 0
Warranty Duration Unit Year
Warranty Guarantor Labour info.uk.entrance@assaabloy.com
Warranty Guarantor Parts info.uk.entrance@assaabloy.com

BIMobject®