Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drehtor ASSA ABLOY GS300
Drehtor ASSA ABLOY GS300
Drehtor ASSA ABLOY GS300
Drehtor ASSA ABLOY GS300

    Drehtor ASSA ABLOY GS300

    Bei Ihrem Gebäude möchten Sie manchmal jedes Detail strahlen lassen. Selbst etwas so Einfaches wie ein Sicherheits-Drehtor kann das Ambiente bereichern. Deshalb haben wir dieses Tor so elegant und glatt wie möglich gestaltet, aber gleichzeitig zuverlässig und langlebig. So schützen Sie Ihre Räume mit einem Eingang, der schlicht und unaufdringlich wirkt. Stilvoll, solide und sicher – dieses Drehtor eignet sich für jedes gehobene Gebäude.
    Spezifikation
      • Smooth and effortless opening and closing
      • Safe and convenient for pedestrian traffic including wheelchairs
      • Adjustable opening and closing speeds to suit your preferences
      • Passage width: max. 1000 mm
      • Durable and low-maintenance for long-lasting operation
      • Energy-efficient and compliant with accessibility regulations
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswing-gate-gs300
    • ProduktfamilieSecurity Entrance Control
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1006
    • Breite (mm)175
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC002986
    • ETIM-NameDoor control system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh security doorsets
    • Klassifizierung08 31 13.53
    • Format2014TitelSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 49
    • OmniClassTitelSecurity Rated Door

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit