Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | Aufputzmontage
Schiebetür ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | Aufputzmontage
Schiebetür ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | Aufputzmontage

    Schiebetür ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | Aufputzmontage

    ASSA ABLOY VersaMax 2.0 ICU/CCU-Schiebetüren für die Aufputzmontage bieten höchste Patientenprivatsphäre und maximieren gleichzeitig die lichten Türöffnungen, um den hohen Anforderungen des Patienten- und Gerätetransports gerecht zu werden. Aufputz-Konfigurationen eignen sich ideal für Nachrüstungen bei begrenztem Platzangebot. Die aufputzmontierten ein- und zweiflügeligen Türen können in eine vorhandene Türöffnung eingebaut werden und verfügen über einen aktiven Schiebeflügel und ein seitliches Teilfenster. Optional ist InteGlass für elektronische Glassysteme erhältlich, das sich nahtlos in die ASSA ABLOY VersaMax 2.0 ICU-Tür und den Sturz mit UL-zertifizierten Komponenten integriert. Rauchschutzpakete sind nach UL1784 zertifiziert erhältlich. Hinweis: Dieses Produkt ist bei ASSA ABLOY Entrance Systems – Nordamerika erhältlich. Wenden Sie sich an einen Vertreter in Ihrer Region, um die Verfügbarkeit zu besprechen.
    Spezifikation
    • Flush Bolt-Free design for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
      Smoke rated packages certified to UL1784.
      A full 41.5” door opening on an 8’ frame.
      Anti-static option to provide electrical grounding.
      Available in 2 and 4 panel configurations.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVersaMax_SM
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Klassifizierung08 42 29.23
    • Format2014TitelSliding Automatic Entrances
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit