Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Teleskop - oben verdeckt
Schiebetür ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Teleskop - oben verdeckt
Schiebetür ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Teleskop - oben verdeckt
Schiebetür ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Teleskop - oben verdeckt
Schiebetür ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Teleskop - oben verdeckt

    Schiebetür ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Teleskop - oben verdeckt

    Das ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Standard-Teleskopschiebetürsystem maximiert den Türöffnungsraum um 33 % und verbessert so Ihre Transportmöglichkeiten für Patienten und Geräte. Das gleichflügelige Design sorgt für eine größere, lichte Türöffnung, während ein internes Getriebe Geräusche durch sanftes Öffnen und Schließen eliminiert. ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Teleskopschiebetüren verfügen über die zum Patent angemeldete Flush Bolt-Free-Ausbruchstechnologie. Sie schieben die Tür einfach vollständig auf und schwenken sie bequem in die Ausbruchsposition. Für Einzelschiebetüren ist optional auch InteGlass für elektronische Glassysteme erhältlich, das sich nahtlos in die ASSA ABLOY VersaMax 2.0 ICU-Tür und den Sturz mit UL-zertifizierten Komponenten integriert. Rauchsc"&"hutztüren sind nach UL1784 zertifiziert erhältlich. Hinweis: Dieses Produkt ist bei ASSA ABLOY Entrance Systems – Nordamerika erhältlich. Wenden Sie sich an einen Vertreter in Ihrer Region, um die Verfügbarkeit zu besprechen.
    Spezifikation
    • Flush Bolt-Free patent pending design for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels*.
      Smoke rated package certified to UL1784Anti-static option to provide electrical grounding.
      Available in 3 and 6 panel configurations.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

      *InteGlass option available for telescopic single slide configuration.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVersaMax_Tele_OHC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Klassifizierung08 42 29.23
    • Format2014TitelSliding Automatic Entrances
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit