Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Peristaltic Dosing Pump

Peristaltic Dosing Pump

Google-Übersetzung,
Schlauchpumpe mit Durchflussregulierung von 10 % bis 100 %. Der Durchfluss wird durch Einstellen der Motordrehzahl mit Hilfe eines Potentiometers auf der Frontplatte gesteuert. Stromanschluss 90/260 V bei 50/60 Hz. Das Installationskit enthält: - Flexibles 2-m-PVC-Saugrohr aus transparentem Glas. - 2 m Rücklaufrohr aus halbstarrem weißem Polyethylen. - 3/8" BSP m. Einspritzventil. - Beckenbodenfilter. Drei Modelle: - Peristaltikpumpe 1 l/h (3 bar) - Peristaltikpumpe 4 l/h (3 bar) - Peristaltikpumpe 12 l/h (1 Bar)
Spezifikation
  • COMMON FEATURES • The products are manufactured according regulation. • Plastic housing: Polypropylene. • Standard power supply: 230 V a.c.50 Hz. • Upon request: level control setting included (supplied without probe) MATERIALS IN CONTACT WITH THE ADDITIVE Hose: Santoprene® Nipples: Polypropylene. Filter: Polypropylene. Suction tube: PVC. Discharge tube: Polyethylene.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPeristaltic_Dosing_Pump
  • ProduktfamilieDosing Pumps
  • ProduktgruppePeristaltic Dosing Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)137
  • Breite (mm)90
  • Tiefe (mm)109
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)0.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
  • IFCClassificationVerteilersteuerung