Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Return inlet nozzle with Ø20 ball in AISI-316L for pool

Return inlet nozzle with Ø20 ball in AISI-316L for pool

Google-Übersetzung,

11/2" Außengewinde. Hergestellt aus Edelstahl AISI-316L.

Maximal empfohlener Durchfluss von 4,5 m3/Stunde gemäß den Normen EN 16582-1 und EN 16713-2 bei Installation maximal 500 mm unter dem Poolwasserspiegel. Ø 20mm Kugel.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbrushing-return-inlet-nozzle-20-ball-with-coupler-aisi-316l-for-pool
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-29
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit