Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Precast Concrete Plunge Pool, Cold Plunge (4′x4′)
Precast Concrete Plunge Pool, Cold Plunge (4′x4′)
Precast Concrete Plunge Pool, Cold Plunge (4′x4′)

    Precast Concrete Plunge Pool, Cold Plunge (4′x4′)

    Google-Übersetzung,

    HANDWERKLICH GEFERTIGTES TAUCHBECKEN AUS BETONFERTIGTEILEN

    Kaltes Tauchbecken (1,20 x 1,20 m) – Unser Kaltes Tauchbecken wurde speziell entwickelt, um die gesundheitlichen Vorteile des Kalten Tauchens zu maximieren. Interessieren Sie sich für Kontrast-Hydrotherapie? Installieren Sie zwei nebeneinander und halten Sie eines warm und eines kalt!

    Nahtlose Eleganz trifft Natur

    Mit ihrem eleganten Design und den von der Natur inspirierten Materialien fügen sich Soake Pools nahtlos in jeden Außenbereich ein und setzen einen gestalterischen Blickfang. Unsere Tauchbecken sind in verschiedenen Größen erhältlich und bieten unzählige Fliesenoptionen für die Innenseite Ihres Pools – für genau den Look, den Sie sich wünschen.

    ENTSPANNUNG DAS GANZE JAHR ÜBER – Soake Pools sind so konzipiert, dass sie im Sommer kühl und im Winter warm sind.

    PLATZSPAREND – Passt perfekt in kleine Gärten, Terrassen oder andere Außenbereiche.

    GESUNDHEITLICHE VORTEILE – Ideal für die Muskelregeneration, Stressreduzierung und leichte Aerobic.

    SCHNELLE, EINFACHE INSTALLATION – Sparen Sie im Vergleich zu einem herkömmlich gebauten Pool viele Monate Bauzeit vor Ort.

    EINFACHE WARTUNG – 90 % weniger Wasserverbrauch als bei einem herkömmlichen großen Pool.

    Spezifikation
    • Standard Features & Equipment

      • Fully-tiled interior
      • Salt water sanitation system
      • Variable speed pump and filter
      • LED color changing pool light
      • Engineered and reinforced concrete shell
      • Tiled concrete bench with single step
      • App-based automation to control your pool from your smart phone

      Optional Features & Equipment

      • Propane or natural gas heater
      • Electric heat pump (for warmer climates or seasonal use)
      • Multi-step tiled concrete bench
      • Waterfalls or return jet fittings over bench
      • Lockable pool cover
      • Static swim system (for exercise with resistance)
      • AOP sanitation
      • Floating pool alarm
      • Hide skimmer lid
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerplunge-pool-cold
    • ProduktfamiliePlunge Pool
    • ProduktgruppeCold Plunge Pool
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_42_85_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor swimming pools
    • Klassifizierung13 11 00
    • Format2014TitelSwimming Pools
    • OmniClassNummer23-21 29 21 15
    • OmniClassTitelSwimming Pools
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit