Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DMX Variable Pump for pool

DMX Variable Pump for pool

Google-Übersetzung,
Mit der DMX Variable S-Pumpe können Sie die Höhe der Düsen individuell steuern und so eine Vielzahl von Effekten und Figuren in dynamischen Schriftarten erzeugen. Es ist ideal, direkt unter Düsen vom Typ Speerdüse installiert zu werden. 12 und 14 mm. Die Ausrüstung verfügt über ein System zur Höhenverstellung über das DMX-Protokoll, das die Steuerung der Spender erleichtert und die Größe und Kosten der Schaltschränke erheblich reduziert. • Abmessungen (mm): 254 x 97 x 121. • Spannung: 24 VDC. • Leistung: 100 W.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdmx_variable_pump_for_pool
  • ProduktfamilieFountains
  • ProduktgruppeComplementary Products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-02
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit