Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Drain
Floor Drain

    Floor Drain

    Google-Übersetzung,

    Bodenablauf vollständig aus Edelstahl AISI 316 gefertigt.

    Spezifikation
    • This drain is installed on the floor of the pool or the fountain and it’s ideal for ensuring fountain water emptying or return.

      It is a very robust and resistant to rusting model manufactured entirely in AISI 316 stainless steel.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFloor_Drain
    • ProduktfamilieFountains
    • ProduktgruppeComplementary Products
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
    • IFCClassificationStrömungsverteiler
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit