Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regenwasser-Erdtank Carat XL

Regenwasser-Erdtank Carat XL

Der Regenwassertank Carat XL wurde speziell für die Regenwasser-Nutzung entwickelt. Er ist in den Größen 8.500 l, 10.000 l und 13.000 l sowie in den Varianten PKW- und LKW-befahrbar erhältlich.

  • Höchste Stabilität durch modernste Fertigung
  • Einzigartige Passgenauigkeit der Komponenten
  • Drehbarer Tankdom zur problemlosen Ausrichtung zu den Anschlussleitungen
  • Domöffnung mit Edelstahlprofil für hohe Passgenauigkeit und Montagesicherheit
  • Konstante Qualität durch Produktionsüberwachung
  • PKW- oder LKW-befahrbar (in Verbindung mit Teleskop Guss oder LKW)
  • der Regenwassertank Carat XL ist beliebig erweiterbar
  • Grundwasserstabil bis Tankmitte bei 800 mm Erdüberdeckung durch extrem stabile Konstruktion


Spezifikation
  • Regenwasser-Erdtank Carat XL (8.500 Liter und 10.000 Liter)

    LKW 12 befahrbar.

    Nahtlos aus hochwertigem Polyethylen (PE-LLD) - zu 100 % recycelbar - aus einem Stück gefertigt.

    Domöffnung mit einrotiertem Edelstahlring - patentiert - für extreme Stabilität sowie höchste Passgenauigkeit und Montagesicherheit.

    Großer Einstiegsdom (360° drehbar) nach DIN 1989.

    Abgedichtet bis Geländeoberkante in Verbindung mit Teleskop-Domschacht und Profildichtung

    Anschlussmöglichkeiten: DN 100/ DN 150/ DN 200

    Größere Anschlussstutzen auf Anfrage

    Behälter auf Standsicherheit und Wasserdichtheit nach DIN EN 12566-3 geprüft.

    Fabrikat: GRAF Regenwasser-Erdtank Carat XL

    Volumen [l]   Länge [mm]   Breite [mm]   Höhe [mm]   Gewicht [kg]
    8500   3500   2040   2695   380
    10000   3520   2240   2895   455
    13000   4000   2420   3075   600
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUnderground-Tank-Carat-XL
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit