Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heliox UV MP
Heliox UV MP

    Heliox UV MP

    Google-Übersetzung,

    Das Heliox UV MP Behandlungssystem hat eine Reihe von Vorteilen gegenüber chemischen Desinfektionssystemen, da UV-Licht die physikalische und chemische Zusammensetzung des Wassers praktisch nicht verändert, es ist sehr effektiv gegen jede Art von Organismen (Algen, Bakterien, Viren, Pilze, Hefen). usw.), wodurch die Risiken bei der Handhabung und Dosierung gefährlicher Chemikalien weiter minimiert werden. Darüber hinaus reduziert die UV-Behandlung den Gehalt an gebundenem Chlor im Wasser und führt dadurch zu erheblichen Wasser- und Energieeinsparungen, indem das Volumen und die Häufigkeit der Poolwassererneuerung reduziert werden.

    Die Heliox UV MP-Behandlungssysteme wurden mit der neuesten Technologie in der UV-Behandlung von Wasser entwickelt und hergestellt, wodurch ein kontinuierlicher Betrieb und minimale Wartung gewährleistet sind.
    Die vorgeschlagene Steuerungsarchitektur für das HELIOX UV MP-System verfügt über eine Reihe von Merkmalen, die ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Effizienz und Skalierbarkeit ermöglichen.

    • Da die Systeme kalibrierte Strahlungs- und Durchflusssensoren enthalten, ist eine kontinuierliche Anpassung der Lampenleistung möglich, wodurch der Energieverbrauch und die Lebensdauer optimiert werden. Kalibrierte Sensoren erfordern keine Benutzeraktion.
    • HELIOX UV MP-Systeme verwalten zwei Parameter bei der Einstellung der Lampenleistung, die vom Sensor gemessene Strahlung und den Durchfluss. Daher stellt das System für jedes Modell eine Nennstrahlung ein, die durch den maximalen Behandlungsfluss bestimmt wird, um eine Dosis von 60 mJ/cm2 sicherzustellen. Wenn der zu behandelnde Durchfluss geringer als der Nennstrom ist, wird auch die erforderliche Strahlung benötigt, sodass das System die Ausgangsleistung verringert, den Energieverbrauch optimiert und die Lampenlebensdauer verlängert. Wie bei den aktuellen UV-Systemen passt das System die Lampenleistung an, um die Nenndosis zu gewährleisten, unabhängig davon, ob die Strahlung aufgrund von Effizienzverlust der Lampe, Trübung usw. abnimmt.
    • Das Lampenleistungssystem basiert auf einem elektronischen Vorschaltgerät, das einen Dauerbetrieb mit hohem Wirkungsgrad (größer als 95 %) ermöglicht.
    Spezifikation
    • The control architecture used in Heliox UV PM systems has a number of features that make them reliable, energy-efficient and scalable to the highest possible level.

      The Heliox UV MP systems use two parameters for adjusting the power setting: average radiation and flow. All models have a rated radiation profile that ensures a dose of 60mJ/cm2. If the flow is lower than the rated value, the same will apply to the required radiation level and the system reduces the power input, thus optimising power consumption and the lamp’s lifetime. Likewise, if radiation drops due to losses caused by cloudy water, scaling or lamp emission efficiency, the system will adjust the power so that the right dose is supplied.

      • More compact design (UV reactor in AISI-316).
      • Adjustable to between 70 and 100% of rated power, in 1% increments, by means of a self-cooling electronic
        ballast.
      • Fluidra technology (design and manufacturing).
      • Calibrated UV-C radiation sensor (mW/cm2). Precise dose control. Instant power adjustment to process
        conditions. Saves energy and extends the lamp’s lifetime.
      • Advanced colour touch screen. System menu for browsing process parameters and log files.
      • All UV MP 50-->450 and UV MP 50AWP -> 450AWP models are built in compliance with UL NSF.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHeliox_UV_MP
    • ProduktfamilieCommercial Pool Equipment
    • ProduktgruppeUV Automatic Disinfection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
    • IFCClassificationController
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit