Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kivu Pump 7,5-10-15 HP 50Hz
Kivu Pump 7,5-10-15 HP 50Hz

    Kivu Pump 7,5-10-15 HP 50Hz

    5.0 von 5 Sternen5.0(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Hocheffiziente Kreiselpumpe aus Kunststoff für gewerbliche Schwimmbäder mit einer Drehzahl von 1.500 U/min. 3 Leistungsmodi: 7 PS – 10 PS – 15 PS. Niedriger Geräuschpegel: 66 dBA. Hydraulischer Wirkungsgrad ohne Vorfilter 85 % (ISO-Norm 9906). Hochwertige Gleitringdichtung für Salzwasser. IEC-Motoren mit hohem Wirkungsgrad (IEC 3). Standard-Motorwelle (Kompatibilität mit jedem Pumpenhersteller). GS-gekennzeichnet. Pumpe wird mit Vorfilter geliefert (in 2 Paketen: Pumpe + Vorfilter). Option ohne Vorfilter. Beiliegendes Zubehör.
    Spezifikation
    • - High efficiency plastic centrifugal pump. - 1500 rpm pump. - Low noise level: up to 66dBA. - Power range 7,5 - 10 and 15 HP. - Hydraulic efficiency 85% (compliant with ISO 9906 standard). - For large flow use, up to 280 m3/h. - Standard 6” x 5” connections. - Stand-alone pre-filter of 25 liters. The pump can be sold without a pre-filter. - Standard IEC motor with B5 aluminium motor flange configuration. - High efficiency motors IE3 (EU 640/2009). - Standard motor shaft (compatibility with any motormanufacturer). - Plastic impeller (No metallic parts in contact with water). - Product with GS marks. - Supply voltage: 230/400V or 400/690V. - AISI-316 stainless bolts. - Mechanical sealing of great performance and quality (AISI-316, EPDM,...) ready to be used on sea water.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKivu_Centrifugal_Pump
    • ProduktfamiliePumps
    • ProduktgruppeKivu
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-13
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
    • IFCClassificationStrömungsverteiler
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit