Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Neolysis LS 2-3 g/l Public
Neolysis LS 2-3 g/l Public
Neolysis LS 2-3 g/l Public

    Neolysis LS 2-3 g/l Public

    Google-Übersetzung,
    Die UV-Technologie mit der salzarmen Chlorierungskombination in nur einem Reaktor hat sich zu einer Lösung für die Behandlung und Desinfektion des Poolwassers (Wohn- und Gewerbebereich) entwickelt. Das Neolysis-System ist in der Lage, die Eigenschaften und die bemerkenswertesten Vorteile jeder Technologie hinzuzufügen und auch ihre Fehler, Probleme oder Einschränkungen zu korrigieren. Sowohl die UV-Technologie als auch die Salzchlorierung sind einzeln auf dem Markt bekannt; Neolysis erzielt jedoch das unglaubliche Ergebnis der Kombination dieser Technologien in nur einem Reaktor.
    Spezifikation
    • - Self-cleaning LOW SALINITY electrolysis systems for application in commercial pools up to 180 g.chorine/hour. - High-pressure (polypropylene) cells equipped with EX/LS grade electrodes (up to 15.000 hhours). - TFT colour touchscreen. - Scalable functionality through control extensions. - Low salinity operation (from 2 grams/liter).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNeolysis_LS_Public
    • ProduktfamilieCommercial Pool Equipment
    • ProduktgruppeNeolysis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit