Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Overflow Swimming pool ladder

Overflow Swimming pool ladder

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Neu an dieser Leiter ist der variable Kurvenradius im Griffbereich, der für ein moderneres und ansprechenderes Erscheinungsbild sorgt.

Stufen mit einer Breite von 500 mm und hergestellt gemäß den europäischen Normen EN 13451-1 und EN-13451-2. Einfach zu installieren. Mit zusätzlicher doppelter Sicherheitsstufe oben.

Handläufe Ø43 mm x 1,5 mm und Stufen aus AISI-316 mit polierter Oberfläche.

Mit Verankerungsvorrichtungen und Erdungsanschluss.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroverflow-swimming-pool-ladder-3-steps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-13
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad