Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pipe Fitting Metal Sleeve
Pipe Fitting Metal Sleeve

    Pipe Fitting Metal Sleeve

    Google-Übersetzung,

    Rohrverschraubungen zum Verbinden von Rohren durch die Wand oder den Boden eines Brunnens, vollständig aus Edelstahl AISI 316.

    Spezifikation
    • Pipe fittings are the best way of connecting pipes through the wall or the floor of a fountain.

      Available in 3” and 4” standard sizes.

      All models are extremely robust and resistant to rusting because they are made entirely of AISI 316 stainless steel.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPipe_Fitting_Metal_Sleeve
    • ProduktfamilieFountains
    • ProduktgruppeComplementary Products
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
    • IFCClassificationRohrverbindung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit