Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Praga filter Ø1050-3000 mm - 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm²

Praga filter Ø1050-3000 mm - 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm²

Google-Übersetzung,
Dieser Filter wird aus Glasfaser und Polyesterharz hergestellt. Absolut korrosionsbeständig. Deckel Ø 400 mm. Geliefert mit manuellem Entlüftungsventil und Wasserspülung, Medienspülung und Manometertafel. Ausgestattet mit Kollektorarmen und Diffusor aus weichmacherfreiem PVC und Polypropylen. Beständig gegen Salzwasser. Es enthält neu gestaltete größere und widerstandsfähigere ABS-Kollektorarme. Filterbetthöhe 1m. Höchsttemperatur: 50º C. Höchstdruck entweder 2,5 kg/cm² oder 4 kg/cm².
Spezifikation
  • Praga sand filter Ø1050-3000 mm - 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm² This filter is manufactured with fibre-glass and polyester resin. Totally anticorrosive. Fitted with collector arms and diffuser made from unplasticised PVC and polypropylene. Resistant to salted water. Maximum pressure: either 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm². Maximum temperature: 50ºC.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPraga
  • ProduktfamilieFiltration
  • ProduktgruppeBobbin Wound Filters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-13
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Sekundär MaterialPolyester Harz
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameFilters
  • UNSPSCCode401615
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit