Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flachtank Platin XXL
Flachtank Platin XXL
Flachtank Platin XXL

    Flachtank Platin XXL

    Der Regenwasser-Flachtank Platin XXL wurde speziell für die Regenwasser-Nutzung entwickelt. Er ist in den Größen von 20.000 bis 65.000 l erhältlich.

    Vorteile Flachtank Platin XXL:

    • Domöffnung mit Edelstahlprofil für hohe Passgenauigkeit und Montagesicherheit
    • Drehbarer Tankdom für einfache Ausrichtung der Anschlussleitungen
    • Hochwertige integrierte Filtertechnik DN160 durch Tank-Ausbaupakete
    • Optional mit zweitem Tankdom
    • LKW-befahrbar bis SLW 40 ohne Lastverteilerplatte
    • LKW-befahrbar bis SLW 60 mit Teleskop-Domschacht 600 Universal (Zubehör) in Verbindung mit Lastverteilerplatte (bauseits)
    • Flexibler Anschluss bis DN315
    • Anschlussöffnungen mit vormontierten Lippendichtungen DN160
    • Tankhöhe nur 125 cm
    • Bei Bedarf lässt sich der Platin XXL am Tankdom mit Anschlussstutzen bis DN315 ausstatten, an der Stirnseite bis DN200
    Spezifikation
    • Regenwasser Flachtank Platin XXL 20.000 - 65.000 l

      Regenwasser-Flachtank Platin XXL (20.000 bis 65.000 Liter) für die Regenwassernutzung.

      Gefertigt aus hochwertigem Polyethylen (PE); zu 100 % recycelbar.

      LKW befahrbar bis SLW 30 mit bauseits zu erstellender Lastverteilplatte und entsprechender Abdeckung.

      Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten DN 100/150/200. Größere Anschlussstutzen bis DN 300 auf Anfrage.

      Domöffnung mit einrotiertem Edelstahlring - patentiert - für extreme Stabilität sowie höchste Passgenauigkeit und Montagesicherheit.

      Großer Einstiegsdom (360° drehbar) nach DIN 1989.

      Einstiegsöffnung Ø 800/650 mm, H = 610 mm. Optionale Fertigung mit zweitem Tankdom möglich.

      Abgedichtet bis Geländeoberkante in Verbindung mit Teleskop-Domschacht und Profildichtung.

      Tankumhüllung mit Rundkornkies (max. Körnung 8/16). Siehe Details EBA.

      Bis 40.000 Liter Volumen ohne Sondertransport transportierbar.

      Fabrikat: GRAF Regenwasser-Flachtank Platin XXL

      Volumen [l]   Länge [mm]   Breite [mm]   Höhe [mm]   Gewicht [kg]
      20000   9405   2250   1910   890
      25000   11580   2250   1910   1140
      30000   14265   2250   1910   1355
      35000   16510   2250   1910   1570
      40000   18430   2250   1910   1750
      45000   21030   2250   1910   2000
      50000   22935   2250   1910   2180
      55000   25195   2250   1910   2395
      60000   27795   2250   1910   2645
      65000   29700   2250   1910   2825
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFlat-Tank-Platin-XXL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit