Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pendent Mount Speakers
AtlasIED

Pendent Mount Speakers

Google-Übersetzung,

Hängende Lautsprecher sind speziell für Anwendungen konzipiert, bei denen eine vorhersehbare Audioabdeckung in Räumen mit hohen oder offenen Decken wie Flughäfen, Bahnhöfen, Einkaufszentren oder Gewerbeflächen erforderlich ist.

Folgende Optionen stehen zum Download bereit:

4" 2-Wege-Pendellautsprecher mit 16-Watt-70,7-V-Transformator – Schwarz. PM4FA-B

4" 2-Wege-Pendellautsprecher mit 16-Watt-70,7-V-Transformator – Weiß. PM4FA-WH

8" 2-Wege-Hochleistungs-Pendellautsprecher mit 60-Watt-70-V-Transformator – Schwarz. PM8CX-B

8" 2-Wege-Hochleistungs-Pendellautsprecher mit 60-Watt-70-V-Transformator – Weiß. PM8CX-WH

8" 2-Wege-Pendellautsprecher mit 60-Watt-70,7-V-Transformator – Schwarz. PM8FA-B

8" 2-Wege-Pendellautsprecher mit 60-Watt-70,7-V-Transformator. PM8FA-WH

8" 2-Wege-Hochleistungs-Pendellautsprecher mit 8-Watt-70-V-Transformator – Schwarz. PM8GD-B

8" 2-Wege-Hochleistungs-Pendellautsprecher mit 8-Watt-70-V-Transformator – Weiß. PM8GD-WH

8-Zoll-Subwoofer zur hängenden Montage mit 60-Watt-70,7-V-Transformator – Schwarz. PM8SUB-B

8-Zoll-Subwoofer zur hängenden Montage mit 60-Watt-70,7-V-Transformator – Weiß. PM8SUB-WH

8-Zoll-PoE-Dante-Lautsprechersystem zur hängenden Montage – Schwarz. DA-PM8GD-B

8-Zoll-PoE+-IP-Lautsprechersystem zur hängenden Montage – Schwarz. IP-PM8GD-B


Spezifikation
  • PM Series LOUDSPEAKERS | PM8SUB-WH

    PM Series LOUDSPEAKERS | PM8SUB-B

    Pendant Mount Speaker Series | PM8GD-B

    Pendant Mount Speaker Series | PM8FA-WH

    Pendant Mount Speaker Series | PM8FA-B

    Pendant Mount Speaker System | PM8CX-WH

    Pendant Mount Speaker System | PM8CX-B

    Pendant Mount Speaker System | PM4FA-WH

    Pendant Mount Speaker System | PM4FA-B

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpendent-mount-speakers
  • ProduktfamilieSpeaker
  • ProduktgruppePendant Mount Speaker
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-01
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika