Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Liune D3 Smooth white sliding door

Liune D3 Smooth white sliding door

Google-Übersetzung,
Einfach zu verwenden! Im geöffneten Zustand befindet sich die Tür innerhalb der Wandstruktur. Starten Sie die Bewegung der Tür, indem Sie sie aus dem Inneren der Struktur herausklicken. Ziehen Sie die Tür am Griff zu. Liune Door gibt Freiheit zum Leben. Mit freundlicher Genehmigung von rakennustieto Finnland. Diese herunterladbaren Objekte sind derzeit nur auf Finnisch verfügbar.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerd3
  • ProduktfamilieSliding doors
  • ProduktgruppeLiune D3
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-11-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2170
  • Breite (mm)1950
  • Tiefe (mm)95
Verwandt
  • HauptmaterialMDF Platte
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNamePocket doors
  • UNSPSCCode30171508
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit