Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Liune D8 Panel door

Liune D8 Panel door

Google-Übersetzung,
Liune Door D8/25 enthält: [LISTE]Schiebetür-Fertigelementeinheit. Weißes 3-teiliges Türblatt und Rahmenteile. Türmechanismen werden bereits während des Herstellungsprozesses installiert und fertiggestellt. Installationsschrauben. Elektrische Leitung. Installationsanleitung. Mit freundlicher Genehmigung von rakennustieto Finnland. Diese herunterladbaren Objekte sind derzeit nur auf Finnisch verfügbar.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerd8
  • ProduktfamilieSliding doors
  • ProduktgruppeLiune D8
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-11-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2170
  • Breite (mm)2958
  • Tiefe (mm)95
Verwandt
  • HauptmaterialMDF Platte
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNamePocket doors
  • UNSPSCCode30171508
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit