Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shield M30 Barriers
Shield M30 Barriers
Shield M30 Barriers
Shield M30 Barriers
    AutoGate

    Shield M30 Barriers

    Google-Übersetzung,

    Konzipiert und verwendet für hohe Perimetersicherheit und Fahrzeugverkehr

    Kontrolle. Bewährter geringer Wartungsaufwand, hoher Zyklus-/Volumenbetrieb,

    und niedrige Betriebskosten. Macht Fahrzeuge mit einem Gewicht von bis zu 15.000

    lbs. bei 30 mph mit weniger als 3 Fuß Eindringtiefe. Alle Systeme sind

    vollständig elektrisch (keine Hydraulik) und im Falle eines Stromausfalls über eine Batterie für Hunderte von Zyklen gesichert.

    Spezifikation
    • AutoGate is a family owned business based in Ohio and a leader in innovative security gate solutions that include Vertical Pivot Gate systems and The Shield crash barriers engineered for hostile vehicle mitigation and anti-ram gates. The company pioneered the industry with the first UL 325 compliant operator, offering highly reliable and battery backup gates that continue to function in power outages autogate.com.

      Our flagship DoS/DoD K12 barrier systems are trusted for high-threat environments, while their custom gate fabrication adapts to a variety of site challenges—like uneven terrain or tight driveways—thanks to their site-adaptive gates and space-saving gate design autogate.com. AutoGate products are also known for being weather-resistant, requiring low-maintenance, and including essential reversing safety devices for safe operation autogate.com.

      AutoGate seamlessly integrates access control systems and supports them through a widespread dealer network across all 50 states and Canada autogate.com. As a trusted Ohio gate manufacturer, they offer unmatched technical support and more than 100 years of combined experience in designing secure entry solutions for environments like gated communities, mini storage facilities, marinas, and other high-threat installations autogate.com.

      When it comes to security gate solutions that are robust, efficient, and versatile, AutoGate provides systems that truly deliver long-term value and performance.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummershield-m30-barriers
    • ProduktfamilieShield Crash
    • ProduktgruppeBarriers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • ETIM-CodeEC001092
    • ETIM-NameSwing gate operator
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_00
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungArticulated arm swing gate operators
    • Klassifizierung08 34 56
    • Format2014TitelSecurity Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 15 17
    • OmniClassTitelSwinging Gates
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit