Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MagnaLatch® Panic Bar + Access Kit
MagnaLatch® Panic Bar + Access Kit
MagnaLatch® Panic Bar + Access Kit
MagnaLatch® Panic Bar + Access Kit
MagnaLatch® Panic Bar + Access Kit
MagnaLatch® Panic Bar + Access Kit
MagnaLatch® Panic Bar + Access Kit
MagnaLatch® Panic Bar + Access Kit
MagnaLatch® Panic Bar + Access Kit

    MagnaLatch® Panic Bar + Access Kit

    Google-Übersetzung,

    Die MagnaLatch® Panikstange ist die weltweit erste magnetische Panikstange, die speziell für den Außenbereich entwickelt wurde. Diese innovative Technologie eliminiert mechanischen Widerstand und gewährleistet so ein sicheres Verriegeln des Tores – ein entscheidender Vorteil für die Sicherheit in öffentlichen Schwimmbädern. Die Panikstange ist UV-stabilisiert und mit korrosionsbeständigen Komponenten ausgestattet, um auch rauen Witterungsbedingungen standzuhalten.

    Ergänzend zur MagnaLatch®-Panikstange gibt es den MagnaLatch®-Zugangsriegel, der die ADA-Anforderungen an die Betätigungskraft erfüllt und das feste Zupacken oder Drehen überflüssig macht. Dieser innovative Riegel ermöglicht es auch Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Handbeweglichkeit, das Tor problemlos zu bedienen und erhöht so die Sicherheit und Inklusion für alle Nutzer.

    MagnaLatch® - Zugang (Befestigung mit Panikstange)
    • Abschließbarer, vertikaler Zugriegel
    • Bietet ein korrosionsbeständiges, unübertroffenes System für die öffentliche Sicherheit
    • Universeller ACCESS-Entriegelungsknopf für einfache Bedienung und Kindersicherheit
    • Der Verschluss kann bei Nichtgebrauch verriegelt werden.

    Weltweit erster Panikriegel mit Magnetverschluss
    • Magnetische Verriegelung – kein mechanischer Widerstand
    • Der Magnet ermöglicht größere Kursbewegungen innerhalb eines Handelstages – was bei Panikriegeln für den internen Gebrauch normalerweise nicht der Fall ist.
    • Für den Innen- und Außenbereich geeignet – korrosionsbeständige Komponenten
    • Horizontal verstellbar bis zu ½ Zoll (13 mm)
    • Toleranz des Torspalts: min. 7/16" - max. 15/16" (11 mm bis 24 mm)
    • Entspricht den ADA-Standards
    • Hergestellt in Australien

    Spezifikation
    • BrandD&D Technologies US
      Product CodeML3PB36RVPKA
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate MaterialAluminium, Steel/Ornamental Iron
      Approx Gate Size90cm W x 1.5m H (3ft x 5ft)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size2"+ (50mm+)
      Ideal Gate Gap¹⁵/₁₆" (24mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Colour/FinishBlack
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerml3pb36rvpka
    • ProduktfamilieGate Closers
    • ProduktgruppeConcealed Hinge-Closers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit