***** Für den Clear Opening Calculator folgen Sie bitte der URL in der Technischen Beschreibung auf der Registerkarte „Links“. *****
Das reibungsarme manuelle Schiebetürsystem, das per Fingertipp bedient werden kann
Speziell für das neue Kinderkrankenhaus Alder Hey entwickelt, um kinderfreundliche, über die gesamte Breite verglaste Schlafzimmer- und Stationstüren bereitzustellen. Die durchschnittliche Öffnungskraft der über 200 bei Alder Hey installierten Flo-Motion®-Türen betrug 10 N – weniger als 50 % der ursprünglich festgelegten Kraftanforderung.
Flo-Motion®-Türen verfügen über Kugelumlaufführungen auf einer speziellen linearen Schiene mit geringem Widerstand und einem Dämpfungsmechanismus. Die Türsätze werden unter Verwendung von extrudierten Aluminiumprofilen hergestellt und umfassen einen selbsttragenden "Torpfosten"-Rahmen. Das Standard-Türelement wird an geeigneten und soliden Stützen oder Baustählen befestigt, die vom Bauunternehmen installiert werden.
Die Schiebetürblätter sollten leicht von Hand zu bedienen sein. Nach der Installation wird jede Schiebetür 3-mal wie angegeben digital auf Kraft geprüft und ein Zertifikat ausgestellt, das die mittlere durchschnittliche Öffnungs- und Schließkraft mit Testdaten im Diagrammformat zeigt.
Das System funktioniert in Verbindung mit Türen mit größerer Masse und Gewicht – siehe Produktliteratur. Neben den Standardformaten und Verglasungsvarianten können auch Sonderanfertigungen angeboten werden.
ÜBER UNS
Innovation
Axis ist stolzer Hersteller des mehrfach preisgekrönten Flo-Motion® manuellen Schiebetürsystems, das speziell für BDP Architects entworfen und im neuen Alder Hey Children's Hospital installiert wurde. Mit einer Vielzahl von maßgeschneiderten Designs wurde Flo-Motion® jetzt in 12 britischen Krankenhäusern installiert und für viele weitere zukünftige Bauten spezifiziert.
Automatiktüren
Axis ist auf Fußgängereingänge spezialisiert und befindet sich in unabhängigem Besitz. Außerdem ist Axis der einzige britische Distributor für Stanley Automatic und Healthcare Doors sowie Manusa Healthcare Doors. Axis ist ein aktives Mitglied der ADSA (Automatic Door Suppliers Association) und empfiehlt, dass alle Installationen in Bezug auf die Sicherheit EN16005 entsprechen. Unser Sortiment an automatischen Türprodukten umfasst Schiebe- und Drehtürsysteme, die alle auf spezifische Anwendungen zugeschnitten sind.
Unser Produktportfolio umfasst auch niedrige Aluminiumfassaden, Vorhangfassaden und manuelle Türsets. Von einem zentralen britischen Betrieb aus bietet Axis einen kompletten Fertigungs-, Installations- und Wartungsservice an.
Fachwissen
Axis verfügt über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen in der Bau- und Automatiktürbranche und arbeitet mit einer Vielzahl von Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zusammen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |