Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 10" Bottom Door Rail
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 10" Bottom Door Rail

    FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 10" Bottom Door Rail

    Google-Übersetzung,
    • Preisgekrönte U-Faktoren ab 0,37
    • Kompatibel mit allen hochsolar- und thermisch effizienten Glasarten
    • Entwickelt für die Verwendung mit vogelsicherem Glas.
    • NFRC-zertifiziert und kalifornischer Titel 24-konform
    • Unterstützt 1" Isolierverglasung
    • Elite-Tür, die genauso gut aussieht wie sie funktioniert
    • Thermische Effizienz der nächsten Stufe durch thermisch getrennte Türschienen und vertikale Türpfosten. Verwendet thermische Barrieren aus Polyamidstreben zwischen den inneren und äußeren Aluminium-Strangpresselementen.
    • Die Türgriffbeschläge sind direkt mit dem Glas verbunden und verleihen der Tür den Eindruck einer schweren Glastür. Ermöglicht durch spezielle Abstandshalter für Durchgangslöcher, die mit einer PIB-Primärdichtung und einer Silikon-Sekundärdichtung eine dauerhafte Abdichtung zwischen den Isolierglasscheiben schaffen.
    • Sehr schmale vertikale Türpfosten vervollständigen den schweren Glastür-Look. Die Pfosten verwenden unseren zum Patent angemeldeten Klemmmechanismus und Einheitsdichtungen für eine schnelle Installation und langfristige Haltbarkeit.
    • Robuste Eckverbindungen aus Edelstahl sorgen für die Integrität der Tür bei hohem Verkehrsaufkommen
    • Türschienen und -pfosten sind in Standard- und kundenspezifischer Ausführung erhältlich
    • Aspire-Türschienen sind mit unserer Unitizing-Dichtung und einem Klemmkraftkontrollmechanismus ausgestattet, der die Randdichtung des Isolierglases schützt.
    • PAS (Pivot Alignment System) in den oberen und unteren Türschienen erleichtert die Installation und Ausrichtung
    • Das Türsystem kann so konfiguriert werden, dass es mittig oder versetzt schwenkbar ist und so mit jedem Ladeneingangssystem kompatibel ist.
    • Integriertes Luft- und Wasserinfiltrationsmanagement
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfhc-aspire-glass-entrance-door-4-top-10-bottom-door-rail
    • ProduktfamilieArchitectural Hardware
    • ProduktgruppeAspire Insulated Glass Entrance Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit