Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glazed sliding door Flo-Motion Single Door - Type E32
Glazed sliding door Flo-Motion Single Door - Type E32

    Glazed sliding door Flo-Motion Single Door - Type E32

    Google-Übersetzung,

    ***** Für den Clear Opening Calculator folgen Sie bitte der URL in der Technischen Beschreibung auf der Registerkarte „Links“. *****

    Das reibungsarme manuelle Schiebetürsystem, das per Fingerspitzensteuerung bedient werden kann

    Speziell für das neue Kinderkrankenhaus Alder Hey entwickelt, um kinderfreundliche, über die gesamte Breite verglaste Schlafzimmer- und Stationstüren bereitzustellen. Die durchschnittliche Öffnungskraft der über 200 bei Alder Hey installierten Flo-Motion®-Türen betrug 10 N – weniger als 50 % der ursprünglich festgelegten Kraftanforderung.

    Flo-Motion®-Türen verfügen über Kugelumlaufführungen auf einer speziellen linearen Schiene mit geringem Widerstand und einem Dämpfungsmechanismus. Die Türsätze werden aus extrudierten Aluminiumprofilen hergestellt und umfassen einen selbsttragenden "Torpfosten"-Rahmen. Das Standard-Türelement wird an geeigneten und soliden Stützen oder Baustählen befestigt, die vom Bauunternehmen installiert werden.

    Die Schiebetürblätter sollten leicht von Hand zu bedienen sein. Nach der Installation wird jede Schiebetür 3-mal wie angegeben digital auf Kraft geprüft und ein Zertifikat ausgestellt, das die mittlere durchschnittliche Öffnungs- und Schließkraft mit Testdaten im Diagrammformat zeigt. Das System funktioniert in Verbindung mit Türen mit größerer Masse und Gewicht – siehe Produktliteratur. Neben den Standardformaten und Verglasungsvarianten können auch Sonderanfertigungen angeboten werden.

    ÜBER UNS

    Innovation

    Axis ist stolzer Hersteller des mehrfach preisgekrönten Flo-Motion® manuellen Schiebetürsystems, das speziell für BDP Architects entworfen und im neuen Alder Hey Children's Hospital installiert wurde. Mit einer Vielzahl von maßgeschneiderten Designs wurde Flo-Motion® jetzt in 12 britischen Krankenhäusern installiert und für viele weitere zukünftige Bauten spezifiziert.

    Automatiktüren

    Axis ist auf Fußgängereingänge spezialisiert und befindet sich in unabhängigem Besitz. Außerdem ist Axis der einzige britische Distributor für Stanley Automatic und Healthcare Doors sowie Manusa Healthcare Doors. Axis ist ein aktives Mitglied der ADSA (Automatic Door Suppliers Association) und empfiehlt, dass alle Installationen in Bezug auf die Sicherheit EN16005 entsprechen. Unser Sortiment an automatischen Türprodukten umfasst Schiebe- und Drehtürsysteme, die alle auf spezifische Anwendungen zugeschnitten sind.

    Unser Produktportfolio umfasst auch niedrige Aluminiumfassaden, Vorhangfassaden und manuelle Türsets. Von einem zentralen britischen Betrieb aus bietet Axis einen kompletten Fertigungs-, Installations- und Wartungsservice an.

    Fachwissen

    Axis verfügt über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen in der Bau- und Automatiktürbranche und arbeitet mit einer Vielzahl von Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zusammen.


    Spezifikation
    • FLO-MOTION® TYPE E32

      SINGLE DOOR SLIDING OVER A WALL

      • Description - Manual aluminium framed sliding internal glazed door system with the door sliding over a wall. Door to be severe duty standard including sliding door mechanism.
      • Manufacturer - Axis Entrance Systems Ltd.
      • Product reference - Axis Flo-motion® Sliding Door System Type E32
      • Doorset Specification - The aluminium doorset to be formed from non-thermal aluminium extruded box section and to include a self-supporting "goal post" frame consisting of two jambs (152mm and 100mm x 45mm profiles) and a 125mm x 100mm transom bar with a 7mm reinforced face. The door to close onto the "slam post" that forms part of the jamb. The frame to fit within the structural opening (refer to door schedule for dimensions) with the door sliding over a solid wall.
      • Handing – Left (E32L) or right hand (E32R) door opening viewed from pelmet side. Refer to drawing and door schedule.
      • Track System - The sliding door to employ a "low friction" recirculating bearing system & track. A "damper" mechanism (not self or soft closing) to be installed and active when the door is at the closed and fully open positions. A pelmet to conceal the track and complete with a "hold open" lid for ease of maintenance. For overall track length, refer to door schedule for dimensions.
      • Sliding Door – Formed from various 100mm x 47mm aluminium profiles. The door to be prepared with a bottom channel to operate with a floor mounted nylon guide.
      • Material Finish – SAA (satin anodised aluminium)
      • Seals - Neoprene seals to be fitted to the leading edge of the sliding door, the rear stile facing the fixed screen and on the transom bar.
      • Handles - One pair of "back to back" nylon handles, 600mm in length, to be fitted to the sliding door leaf.
      • Manual Locking – Refer to door schedule
      • Electric locking – Refer to door schedule
      • Threshold – Refer to door schedule
      • Glazing – Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters. Units to be secured using appropriate beads & gaskets.
      • Manifestation – Refer to door schedule
      • Blind Operation – Refer to door schedule
      • Structural Support - The doorset will be fixed to suitable supports (e.g. masonry or structural steels). Assessment by clients Structural Engineer and installed by the Building Contractor. Refer to Manufacturer’s drawings for Type E32.
      • Structural Opening Dimensions – Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters
      • Clear Opening Width – Refer to door schedule (distance between frame and leading edge of door when in the fully open position).
      • Clear Opening Height - Refer to door schedule (distance between bottom of pelmet & FFL).
      • Force Testing – The manual sliding doors should be easily operated by hand. The sliding doors to be digitally force tested 3 times (distance determined by door width). A certificate to be issued showing the mean average opening & closing force of 10N (+/-5N) with test data in graph format. Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters.
      • Architraves & Trims – Refer to door schedule
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSingleDoor_TypeE32
    • ProduktfamilieFlo Motion
    • ProduktgruppeSingle Slide
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 32 13
    • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13 11
    • OmniClassTitelAluminum Screen Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit