Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glazed sliding door Flo-Motion Single Door - Type F33
Glazed sliding door Flo-Motion Single Door - Type F33

    Glazed sliding door Flo-Motion Single Door - Type F33

    Google-Übersetzung,

    ***** Den Clear Opening Calculator finden Sie unter dem Link in der Technischen Beschreibung unter dem Reiter „Links“. *****

    Das reibungsarme manuelle Schiebetürsystem, das per Fingertippsteuerung bedient werden kann

    Speziell für BDP Architects entwickelt und im neuen Alder Hey Kinderkrankenhaus installiert, bieten die Flo-Motion®-Türen kinderfreundliche, raumhohe Glastüren für Schlafzimmer und Stationen. Die durchschnittliche Öffnungskraft der über 200 installierten Flo-Motion®-Türen im Alder Hey betrug 10 N – weniger als 50 % der ursprünglich geforderten Kraft.

    Flo-Motion®-Türen verfügen über Kugelumlaufführungen auf einer speziellen, reibungsarmen Linearführung mit Dämpfungsmechanismus. Die Türsysteme werden aus stranggepressten Aluminiumprofilen gefertigt und beinhalten einen Unterrahmen mit verstärkter Querstrebe. Das Standard-Türsystem wird an geeigneten und stabilen Trägern oder Stahlkonstruktionen befestigt, die vom Bauunternehmer installiert werden.

    Die Schiebetürflügel sollten sich leicht von Hand bedienen lassen. Nach der Montage wird jede Schiebetür gemäß Vorgabe dreimal digital auf ihre Kraft geprüft. Anschließend wird ein Zertifikat ausgestellt, das die durchschnittliche Öffnungs- und Schließkraft sowie die Prüfdaten in grafischer Form ausweist.

    Das System ist auch für Türen mit größerem Gewicht und höherer Masse geeignet – bitte beachten Sie die Produktinformationen. Neben den Standardformaten und Verglasungsoptionen sind auch individuelle Sonderanfertigungen möglich.

    ÜBER UNS

    Innovation

    Unsere Innovationskraft zeigt sich am besten in der Erfindung und dem Design unserer eigenen, mehrfach preisgekrönten Produktreihe von manuellen Schiebetürsystemen der Marke Flo-Motion®.

    Mit einer Vielzahl an maßgeschneiderten Designs wurden Flo-Motion®-Türen bereits in über hundert Krankenhäusern installiert und werden auch für viele weitere zukünftige Bauprojekte spezifiziert.

    Sachverstand

    Axis Entrances ist ein unabhängiges Unternehmen, das 1987 gegründet wurde. Unsere lange und erfolgreiche Geschichte verschafft uns einen reichen Erfahrungsschatz und Expertise, die uns zu einem Branchenführer machen, der bestens mit der Zusammenarbeit mit Architekten und Generalunternehmern vertraut ist.

    Automatiktüren

    Als anerkannte Experten auf unserem Gebiet liefern, montieren und warten wir auch Türen unserer sorgfältig ausgewählten Partner, darunter Doorson und Manusa. Dank dieser engen Partnerschaften können wir Lösungen für nahezu alle Innen- und Außeneingänge anbieten.

    Spezifikation
    • FLO-MOTION® TYPE F33

      SINGLE DOOR SLIDING OVER A GLAZED SCREEN & WALL c/w GLAZED FORE SCREEN

      Description - Manual aluminium framed sliding internal glazed door system with the door sliding over a glazed screen and a wall with an additional screen at the slam post position. Door and corrosion resistant sliding track mechanism to be severe duty with low opening and closing forces.

      Manufacturer - Axis Entrance Systems Ltd.

      Product Reference - Axis Flo-Motion® Sliding Door System Type F33.

      Doorset Specification - To be formed from non-thermal aluminium extruded box section including a frame consisting of two jambs (100mm x 45mm profiles) and a 125mm x 100mm transom bar with a 7mm reinforced face. The sliding leaf will close against the "slam post" that is secured onto the fixed screen. The frame to fit within the structural opening with the door sliding a wall. The fixed glazed screens are secured within the frame structure by two concealed aluminium channels. Glass is secured using appropriate beads & gaskets.

      Handing – Left (F33L) or right hand (F33R) door opening viewed from pelmet side. Refer to drawing and door schedule.

      Track System - The door to employ a "low friction" recirculating bearing system sliding in an aluminium track with anti-derailing feature and interchange section. Door carriers to be stainless steel and "damper" mechanisms (not self or soft closing) to be active when the door is at the closed and fully open positions. The pelmet will conceal the track and have a "hold open" lid for ease of maintenance.

      Durability – Externally tested for Axis to 1,000,000 cycles exceeding the requirements of BS EN1527:2019.

      Warranty – 5 years from date of installation.

      Sustainability – 95% recyclable.

      Sliding Door & Glazed Fixed Panel – Formed from various 100mm x 45mm and 47mm aluminium profiles to BS EN 12020-2:2022. The door to be prepared with a concealed bottom channel to operate with a floor mounted nylon guide. Refer to door schedule for panel dimensions and overall track length.

      Material Finish Polyester Powder Coat to standard RAL or BS colour to BS EN 12206-1:2021 or Satin Anodised Aluminium (SAA) Etched and anodised to BS 3987: 1991 (01.06.2017) - Silver AA25.

      Seals & Gaskets - Neoprene bubble gasket to be fitted to the leading edge of the sliding door, the rear door stile facing the fixed screen or wall and on the transom bar.

      Handles - One pair of "back-to-back" nylon or stainless-steel handles, 600mm in length - options available.

      Manual and Electric Locking – Refer to door schedule.

      Glazing – Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters – options available.

      Glass Acoustic Rating – Refer to door schedule and requirements - options available.

      Manifestation – Refer to door schedule.

      Blind Operation – Refer to door schedule.

      Aperture - The doorset will be fixed to suitable supports (e.g. reinforced partitioning, masonry or structural steels). Assessment by clients Structural Engineer and installed by the Building Contractor or their nominated service provider. Refer to Manufacturer’s drawings for Type F33.

      Structural Opening Dimensions – Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters.

      Clear Opening Width – Refer to door schedule (distance between frame and leading edge of the door when in the fully open position).

      Clear Opening Height - Refer to door schedule (distance between bottom of pelmet & FFL).

      Force Testing – The manual sliding doors should be easily operated by hand and digitally force tested 3 times (distance determined by door width). A certificate to be issued showing the mean average opening & closing force of 10N (+/-5N) with test data in graph format. Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters.

      Options - Architraves, Trims, Thresholds, Midrails, Offset Versions & Canopy Types – Refer to door schedule.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSingleDoor_TypeF33
    • ProduktfamilieFlo Motion
    • ProduktgruppeSingle Slide
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 32 13
    • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13 11
    • OmniClassTitelAluminum Screen Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa