Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glazed sliding door Flo-Motion Telescopic - Type T32
Glazed sliding door Flo-Motion Telescopic - Type T32

    Glazed sliding door Flo-Motion Telescopic - Type T32

    Google-Übersetzung,

    ***** Den Clear Opening Calculator finden Sie unter dem Link in der Technischen Beschreibung unter dem Reiter „Links“. *****

    Das reibungsarme manuelle Schiebetürsystem, das per Fingertippsteuerung bedient werden kann

    Speziell für BDP Architects entwickelt und im neuen Alder Hey Kinderkrankenhaus installiert, bieten die Flo-Motion®-Türen kinderfreundliche, raumhohe Glastüren für Schlafzimmer und Stationen. Die durchschnittliche Öffnungskraft der über 200 installierten Flo-Motion®-Türen im Alder Hey betrug 10 N – weniger als 50 % der ursprünglich geforderten Kraft.

    Flo-Motion®-Türen verfügen über Kugelumlaufführungen auf einer speziellen, reibungsarmen Linearführung mit Dämpfungsmechanismus. Die Türsysteme werden aus stranggepressten Aluminiumprofilen gefertigt und beinhalten einen Unterrahmen mit verstärkter Querstrebe. Das Standard-Türsystem wird an geeigneten und stabilen Trägern oder Stahlkonstruktionen befestigt, die vom Bauunternehmer installiert werden.

    Die Schiebetürflügel sollten sich leicht von Hand bedienen lassen. Nach der Montage wird jede Schiebetür gemäß Vorgabe dreimal digital auf ihre Kraft geprüft. Anschließend wird ein Zertifikat ausgestellt, das die durchschnittliche Öffnungs- und Schließkraft sowie die Prüfdaten in grafischer Form ausweist.

    Das System ist auch für Türen mit größerem Gewicht und höherer Masse geeignet – bitte beachten Sie die Produktinformationen. Neben den Standardformaten und Verglasungsoptionen sind auch individuelle Sonderanfertigungen möglich.

    ÜBER UNS

    Innovation

    Unsere Innovationskraft zeigt sich am besten in der Erfindung und dem Design unserer eigenen, mehrfach preisgekrönten Produktreihe von manuellen Schiebetürsystemen der Marke Flo-Motion®.

    Mit einer Vielzahl an maßgeschneiderten Designs wurden Flo-Motion®-Türen bereits in über hundert Krankenhäusern installiert und werden auch für viele weitere zukünftige Bauprojekte spezifiziert.

    Sachverstand

    Axis Entrances ist ein unabhängiges Unternehmen, das 1987 gegründet wurde. Unsere lange und erfolgreiche Geschichte verschafft uns einen reichen Erfahrungsschatz und Expertise, die uns zu einem Branchenführer machen, der bestens mit der Zusammenarbeit mit Architekten und Generalunternehmern vertraut ist.

    Automatiktüren

    Als anerkannte Experten auf unserem Gebiet liefern, montieren und warten wir auch Türen unserer sorgfältig ausgewählten Partner, darunter Doorson und Manusa. Dank dieser engen Partnerschaften können wir Lösungen für nahezu alle Innen- und Außeneingänge anbieten.

    Spezifikation
    • FLO-MOTION® TYPE T32

      TELESCOPIC DOORS SLIDING OVER AN ADJACENT WALL OR GLAZED SCREEN

      Description - Manual aluminium framed telescopic glazed door system for “surface” applications. Doors and corrosion resistant sliding track mechanisms to be severe duty with low opening and closing forces.

      Manufacturer - Axis Entrance Systems Ltd.

      Product reference - Axis Flo-Motion® Telescopic Door System Type T32.

      Doorset Specification - To be formed from non-thermal aluminium extruded box section and to include a jamb (faced fixed to the wall) and a transom bar fitted within the aperture (both 100mm x 45mm profiles).

      The doors to slide over an adjacent wall, glazed screen or both.

      Handing – Viewed from the pelmet side, handing is defined by position of door opening. Refer to door schedule and drawing.

      Track System - The doors to employ a "low friction" recirculating bearing system sliding in an aluminium track with anti-derailing feature and interchange section. Door carriers to be stainless steel and "damper" mechanisms (not self or soft closing) to be active when the door is at the closed and fully open positions. To be surface fitted onto a suitably supported wall with a sloping canopy concealing the track.

      Durability – Externally tested for Axis to 1,000,000 cycles exceeding the requirements of BS EN1527:2019.

      Sustainability – 95% recyclable.

      Warranty – 5 years from date of installation.

      Sliding Door Panels - The doors (fast & slow) to be connected by a unique sequencing device to allow doors to function as one and arrive at the open and closed positions at the same time. The secondary door (slow) to be prepared with a concealed bottom channel to operate with a floor mounted nylon guide. The primary door (fast) to be prepared to accept a floating bottom guide connected to the secondary panel. Doors formed from various 100mm x 45mm and 47mm aluminium profiles to BS EN 12020-2:2022. which is secured within the frame structure by two concealed aluminium channels. Glass is secured using appropriate beads & gaskets.

      Fixed Panel – Formed from similar profiles as the doors and secured within the frame structure by two aluminium channels. Variable sliding and fixed panel sizes available as a bespoke option.

      Material finish - Polyester Powder Coat to standard RAL or BS colour to BS EN 12206-1:2021.

      Seals & Gaskets - Neoprene bubble gasket to be fitted to the leading edge of the sliding door, the rear door stile facing the fixed screen or wall and on the transom bar.

      Handles - One pair of "back-to-back" offset stainless-steel handles, 600mm in length - options available.

      Manual and Electric Locking – Refer to door schedule – options available.

      Glazing – Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters – options available.

      Glass Acoustic Rating – Refer to door schedule and requirements - options available.

      Manifestation – Refer to door schedule.

      Blind Operation – Refer to door schedule.

      Aperture - The doorset will be fitted above the opening and onto a suitably supported wall (e.g. reinforced partitioning, masonry or structural steels). Assessment by clients Structural Engineer and installed by the Building Contractor or their nominated service provider. Refer to Manufacturer’s drawings for Type T32.

      Structural Opening Dimensions – Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters.

      Clear Opening Width – Refer to door schedule (distance between frame and leading edge of the door when in the fully open position).

      Clear Opening Height - Refer to door schedule (distance between bottom of pelmet & FFL).

      Force Testing – The manual sliding doors should be easily operated by hand and digitally force tested 3 times (distance determined by door width). A certificate to be issued showing the mean average opening & closing force of 10N (+/-5N) with test data in graph format. Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters.

      Options - Architraves, Trims, Thresholds, Midrails & Canopy Types – Refer to door schedule.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTelescopic_TypeT32
    • ProduktfamilieFlo Motion
    • ProduktgruppeTelescopic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 11 66.23
    • Format2014TitelAluminum Screen Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13 11
    • OmniClassTitelAluminum Screen Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa