Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
10625USA AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet 2.5 GPM without lighting
10625USA AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet 2.5 GPM without lighting
    AXOR

    10625USA AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet 2.5 GPM without lighting

    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet 2,5 GPM ohne Beleuchtung
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 10625801 Stainless Steel Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, basic set

      • shower head size: 720 x 720 mm

      • spray type: RainAir, Rain, MonoRain

      • flow rate Rain spray (at 3 bar): 9,5 l/min

      • flow rate Mono spray (at 3 bar): 9,5 l/min

      • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 9,5 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • spray zones: Bodyzone - outer overhead shower zone, Rainzone - inner overhead shower zone with AirPower function, Mono spray at Ø 17 mm

      • frame: brushed stainless steel

      • material spray disc: metal

      • spray disc surface: fully finished matching spray face

      • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets

      • installation: flush with the ceiling

      • connection thread: NPT ½

      • suitable for continous flow water heaters

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer10625USA
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeAXOR ShowerSolutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)7
    • Breite (mm)720
    • Tiefe (mm)750
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit