Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet with shoulder shower
AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet with shoulder shower
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet with shoulder shower

    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerComposition Duschmodul 110/220 1jet mit Schulterbrause
    Spezifikation
    • Surfaces: - 12593000 Chrome - 12593140 Brushed Bronze - 12593250 Brushed Gold Optic - 12593300 Polished Red Gold - 12593310 Brushed Red Gold - 12593330 Polished Black Chrome - 12593340 Brushed Black Chrome - 12593670 Matt Black - 12593800 Stainless Steel - 12593820 Brushed Nickel - 12593950 Brushed Brass - 12593990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower • shower head size: 110 x 220 mm • projection: 424 mm • spray type overhead shower: PowderRain • material spray disc: metal • spraytype shoulder shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 16,9 l/min • max. operating pressure: 10 bar • connection type: basic set • operating outlet: simultaneous use of head and shoulder shower possible • shower arm length: 324 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer12593XXX
    • ProduktfamilieShower combination
    • ProduktgruppeAXOR ShowerComposition
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)537
    • Breite (mm)110
    • Tiefe (mm)424
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit