Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
29241XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for cold water with shower holder and hose 1.25 m
29241XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for cold water with shower holder and hose 1.25 m
    AXOR

    29241XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for cold water with shower holder and hose 1.25 m

    Google-Übersetzung,
    AXOR Bidetbrausen Bidethandbrause 1jet softsquare für Kaltwasser mit Brausehalter und Schlauch 1,25 m
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 29241000 Chrome

      - 29241140 Brushed Bronze

      - 29241250 Brushed Gold Optic

      - 29241300 Polished Red Gold

      - 29241310 Brushed Red Gold

      - 29241330 Polished Black Chrome

      - 29241340 Brushed Black Chrome

      - 29241800 Stainless Steel Optic

      - 29241820 Brushed Nickel

      - 29241950 Brushed Brass

      - 29241990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder with integrated shut-off valve, metal shower hose

      • shower head size: 28 mm

      • not suitable for operation in countries with valid EN 1717

      • spray disc removable for cleaning

      • trigger control to adjust flow rate / spray intensity

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot joints on both sides

      • with non-return valve

      • integrated support function

      • wall supports of metal

      • rinseable filter washer

      • connection type: G ½

      • not intrinsically safe against backflow

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer29241XXX
    • ProduktfamilieAXOR Bidette Showers
    • ProduktgruppeBidette hand shower
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)93
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit