Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm square
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm square
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm square

    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerSolutions Deckenanschluss 300 mm quadratisch
    Spezifikation
    • Surfaces: - 26438001 Chrome - 26438671 Matt Black - 26438341 Brushed Black Chrome - 26438331 Polished Black Chrome - 26438991 Polished Gold Optic - 26438251 Brushed Gold Optic - 26438821 Brushed Nickel Specification: • length: 300 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26438USA
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeShower arms
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)310
    • Breite (mm)91
    • Tiefe (mm)91
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010905
    • ETIM-NameShower connecting piece
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit