Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
28704USA AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM for centered fixation
28704USA AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM for centered fixation
    AXOR

    28704USA AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM for centered fixation

    Google-Übersetzung,
    AXOR Starck Baton Handbrause 2jet 1,75 GPM für zentrierte Befestigung
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 28704001 Chrome

      - 28704141 Brushed Bronze

      - 28704251 Brushed Gold Optic

      - 28701331 Polished Black Chrome

      - 28704341 Brushed Black Chrome

      - 28704671 Matt Black

      - 28704821 Brushed Nickel

      - 28704831 Polished Nickel

      - 28704951 Brushed Brass

      - 28704991 Polished Gold optic

      Specification:

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • spray type: IntenseRain, Rain

      • spray type adjustment by turning spray disc

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min

      • rinseable screen seal

      • connection thread G ½

      • suitable for continous flow water heaters

      • not recommended for rim-/ tile-mounted mixers

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28704USA
    • ProduktfamilieAXOR Starck
    • ProduktgruppeHand showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.5
    • Breite (Inches)1
    • Tiefe (Inches)1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)0.17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit