Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Citterio M 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 220 mit Ausziehbrause 34822001
AXOR Citterio M 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 220 mit Ausziehbrause 34822001
    AXOR

    AXOR Citterio M 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 220 mit Ausziehbrause 34822001

    AXOR Citterio M 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 220 mit Ausziehbrause
    Spezifikation
    • · Schwenkbereich 150° · flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich · Laminar- und Brausestrahl · Strahlartenanzahl: 2 Strahlarten · Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 6.7 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart: G ⅜ Compression · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer34822001
    • ProduktfamilieAXOR Citterio M
    • ProduktgruppeKitchen mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)404
    • Breite (mm)160
    • Tiefe (mm)264
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit