Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/3eb1382d-538b-4de2-9622-4e2fb4e94fa4
Startseite
Kategorien
Küche
Wasserhahn und Mischbatterie
AXOR Citterio Einhebel-Küchenmischer Semi-Pro 39840001
Verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
AXOR Citterio Einhebel-Küchenmischer Semi-Pro 39840001
AXOR Citterio Einhebel-Küchenmischer Semi-Pro
Download
Spezifikation
Spezifikation
· Schwenkbereich 360° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck · Durchflussmenge 6.7 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart: G ⅜ Compression · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
39840001
Produktfamilie
AXOR Citterio
Produktgruppe
Manual kitchen mixers
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2018-01-15
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
637
Breite (mm)
134
Tiefe (mm)
340
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--39840001.html
Technische Beschreibung
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--39840001.html
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
3.2
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Küche - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Ventil
ETIM-Code
EC011431
ETIM-Name
Kitchen mixing tap
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87_84
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Sink taps
Klassifizierung
11 30 13.13
Format2014Titel
Residential Kitchen Appliances
OmniClassNummer
23-31 11 00
OmniClassTitel
Faucets
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
Kanada
USA
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Download
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
Download
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Download
AXOR
AXOR Citterio Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause 39835001
Download
AXOR
AXOR Starck Einhebel-Küchenmischer 240 Semi-Pro 10820001
Download
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
Download