Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray

    Google-Übersetzung,
    AXOR Citterio Einhebel-Küchenmischer Select 230 2jet mit ausziehbarer Brause
    Spezifikation
    • Surfaces: - 39862671 Matt Black - 39862341 Brushed Black Chrome - 39862251 Brushed Gold Optic - 39862831 Polished Nickel - 39862001 Chrome - 39862801 Stainless Steel Optic Specification: • ComfortZone 230 • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 50 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer39862USA
    • ProduktfamilieAXOR Citterio
    • ProduktgruppeKitchen mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)342
    • Breite (mm)135
    • Tiefe (mm)266
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit