Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 1.5 GPM
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 1.5 GPM
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 1.5 GPM

    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 220 1jet 1,5 GPM
    Spezifikation
    • Surfaces: - 35369001 Chrome - 35369671 Matt Black - 35369341 Brushed Black Chrome - 35369251 Brushed Gold Optic - 35369821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling, wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer35369USA
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeOverhead showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)61
    • Breite (mm)220
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit