Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Uno Wanneneinlauf gebogen bodenstehend 38412USA
AXOR

AXOR Uno Wanneneinlauf gebogen bodenstehend 38412USA

AXOR Uno Wanneneinlauf gebogen bodenstehend
Spezifikation
  • Surfaces: - 38412001 Chrom - 38412141 Brushed Bronze - 38412331 Polished Black Chrome - 38412821 Brushed Nickel Specification: • Anschlussart: Grundkörper • Ausladung 226 mm • freistehende Montage • Strahlart: Normalstrahl
Technische Spezifikation
  • Referenznummer38412USA
  • ProduktfamilieAXOR Uno
  • ProduktgruppeBath fillers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)928
  • Breite (mm)124
  • Tiefe (mm)305
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)6.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit