Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Uno 3-hole rim mounted bath mixer with loop handle 38436820
AXOR Uno 3-hole rim mounted bath mixer with loop handle 38436820
    AXOR

    AXOR Uno 3-hole rim mounted bath mixer with loop handle 38436820

    Google-Übersetzung,
    AXOR Uno 3-Loch Wannenrandarmatur mit Bügelgriff
    Spezifikation
    • · consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, hand shower, shower holder · projection 175 mm · connection type: basic set · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl · maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer38436820
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBath mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)270
    • Breite (mm)319
    • Tiefe (mm)248
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.54
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit