Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Uno Single lever shower mixer for exposed installation with loop handle 38621820
AXOR Uno Single lever shower mixer for exposed installation with loop handle 38621820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever shower mixer for exposed installation with loop handle 38621820

    Google-Übersetzung,
    AXOR Uno Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Bügelgriff
    Spezifikation
    • · 1 outlet · connection type: s-shaped connections · centre distance: 150 ± 16 mm · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · suitable for continous flow water heaters · hose connection DN15 · connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer38621820
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeShower mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)270
    • Tiefe (mm)156
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.065
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit