Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/329d4d6f-2774-4701-af87-9d439ad9550f
Startseite
Kategorien
Küche
Wasserhahn und Mischbatterie
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
Verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
Google-Übersetzung,
Original ansehen
AXOR Citterio Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause 1,75 GPM
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 39835251 Brushed Gold Optic - 39835831 Polished Nickel - 39835671 Matt Black - 39835001 Chrome - 39835801 Stainless Steel Optic - 39835341 Brushed Black Chrome Specification: • swivel range 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
39835USA
Produktfamilie
AXOR Citterio
Produktgruppe
Kitchen mixers
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-09-28
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
427
Breite (mm)
134
Tiefe (mm)
292
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.com/articledetail--39835251
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
2.8
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Küche - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Ventil
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87_84
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Sink taps
Klassifizierung
22 41 39
Format2014Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNummer
23-31 11 00
OmniClassTitel
Faucets
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
Kanada
USA
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Download
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
Download
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Download
AXOR
AXOR Citterio Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause 39835001
Download
AXOR
AXOR Citterio Einhebel-Küchenmischer Semi-Pro 39840001
Download
AXOR
AXOR Starck Einhebel-Küchenmischer 240 Semi-Pro 10820001
Download