Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR made by Schock Undermount sink MONTANO N-100XLY with automatic drain kit
AXOR

AXOR made by Schock Undermount sink MONTANO N-100XLY with automatic drain kit

Google-Übersetzung,
AXOR made by Schock Unterbauspüle MONTANO N-100XLY mit automatischer Ablaufgarnitur
Spezifikation
  • Surfaces: - 43043100 Polaris - 43043300 Bronze - 43043500 Magma Specification: • consists of: under-mount sink, automatic waste set with siphon • cut-out dimensions: 782 x 428 mm • material: granite (Cristadur) • number of bowls: 1 main bowl • without tap hole • cabinet size: 90 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the back centered in the bowl • packaging: singlepackaging • sink depth: 240 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer43043XXX
  • ProduktfamilieAXOR made by Schock
  • ProduktgruppeSinks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)350
  • Breite (mm)838
  • Tiefe (mm)469
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)16
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011315
  • ETIM-NameKitchen sink
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit