Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Uno Basin mixer Select 110 with waste set 45012820
AXOR Uno Basin mixer Select 110 with waste set 45012820
    AXOR

    AXOR Uno Basin mixer Select 110 with waste set 45012820

    Google-Übersetzung,
    AXOR Uno Waschtischmischer Select 110 mit Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • · consists of: Basin mixer, waste set · ComfortZone 110 · projection 123 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · Select cartridge with temperature control · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer45012820
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)223
    • Breite (mm)46
    • Tiefe (mm)161
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.895
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit