Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Uno Basin mixer Select 220 with pop-up waste set 45016820
AXOR Uno Basin mixer Select 220 with pop-up waste set 45016820
    AXOR

    AXOR Uno Basin mixer Select 220 with pop-up waste set 45016820

    Google-Übersetzung,
    AXOR Uno Waschtischarmatur Select 220 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • · consists of: Basin mixer, waste set · ComfortZone 220 · projection 160 mm · swivel range 110° · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · Select valve · temperature limitation adjustable · separation of temperature control and open/close · suitable for continuous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer45016820
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)264
    • Breite (mm)93
    • Tiefe (mm)243
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.485
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit