Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Uno Bath spout straight floor-standing 45412820
AXOR Uno Bath spout straight floor-standing 45412820
    AXOR

    AXOR Uno Bath spout straight floor-standing 45412820

    Google-Übersetzung,
    AXOR Uno Wanneneinlauf gerade bodenstehend
    Spezifikation
    • · connection type: basic set · projection 226 mm · free-standing installation · flow rate: 20 l/min · spray type: normal spray
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer45412820
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBath fillers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)838
    • Breite (mm)124
    • Tiefe (mm)304
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit