Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Hebelgriff und Ablaufgarnitur 48002XXX
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Hebelgriff und Ablaufgarnitur 48002XXX
    AXOR

    AXOR One Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Hebelgriff und Ablaufgarnitur 48002XXX

    AXOR One Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Hebelgriff und Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 48002000 Chrom - 48002020 Polished Chrome - 48002130 Polished Bronze - 48002140 Brushed Bronze - 48002250 Brushed Gold Optic - 48002260 Brushed Chrome - 48002300 Polished Red Gold - 48002310 Brushed Red Gold - 48002330 Polished Black Chrome - 48002340 Brushed Black Chrome - 48002670 Mattschwarz - 48002800 Edelstahl Optic - 48002820 Brushed Nickel - 48002830 Polished Nickel - 48002930 Polished Brass - 48002950 Brushed Brass - 48002990 Polished Gold Optic Specification: • Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur • ComfortZone 260 • Ausladung 180 mm • Strahlart: Normalstrahl • Keramikmischsystem • Temperaturbegrenzung einstellbar • unverschließbare Ablaufgarnitur • Material Ablaufventil: Metall • Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer48002XXX
    • ProduktfamilieAXOR One
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)339
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)205
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit