Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
    AXOR

    48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle

    Google-Übersetzung,
    AXOR One Thermostatmodul Unterputz für 2 Verbraucher mit Kreuzgriff
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 48712000 Chrome

      - 48712140 Brushed Bronze

      - 48712250 Brushed Gold Optic

      - 48712300 Polished Red Gold

      - 48712310 Brushed Red Gold

      - 48712330 Polished Black Chrome

      - 48712340 Brushed Black Chrome

      - 48712670 Matt Black

      - 48712800 Stainless Steel Optic

      - 48712820 Brushed Nickel

      - 48712950 Brushed Brass

      - 48712990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: shower thermostat, shut-off valve

      • 2 functions

      • simultaneous utilization of 2 functions

      • thermostat cartridge

      • maximum flow rate at 1 bar: 16 l/min

        • maximum flow rate at 3 bar: 30,1 l/min

          • min. operating pressure: 1 bar

          • max. operating pressure: 10 bar

          • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers

            • suitable for horizontal and vertical installation

            • Safety stop at 40 °C

            • temperature limitation adjustable

            • connection dimension: DN20

            • connection type: basic set

          Technische Spezifikation
          • Referenznummer48712XXX
          • ProduktfamilieThermostatic module
          • ProduktgruppeAXOR One
          • TypObjekt (Einzelobjekt)
          • Veröffentlichungsdatum2025-07-09
          • Editionsnummer1
          • Höhe (mm)354.5
          • Breite (mm)121
          • Tiefe (mm)86
          Verwandt
          • Entwickelt inDeutschland
          • Hergestellt inDeutschland
          • Nettogewicht (kg)1.93
          Klassifikation
          • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
          • IFCClassificationVentil
          • ETIM-CodeEC011329
          • ETIM-NameShower mixing tap
          • UNSPSCNameSanitary ware
          • UNSPSCCode301815
          • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
          • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
          • Klassifizierung22 41 39
          • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
          • OmniClassNummer23-31 11 00
          • OmniClassTitelFaucets
          • CSIUniFormatIICodeD2010
          • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
          Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

          • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
          • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
          • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit