Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
49030XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set
49030XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set
    AXOR

    49030XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set

    Google-Übersetzung,
    AXOR Citterio C Einhebel-Waschtischmischer 125 mit CoolStart und Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 49030000 Chrome

      - 49030140 Brushed Bronze

      - 49030250 Brushed Gold Optic

      - 49030330 Polished Black Chrome

      - 49030340 Brushed Black Chrome

      - 49030670 Matt Black

      - 49030800 Stainless Steel Optic

      - 49030820 Brushed Nickel

      - 49030950 Brushed Brass

      - 49030990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone: 125

      • projection: 135 mm

      • spout height: 125 mm

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in basic handle position

      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer49030XXX
    • ProduktfamilieBasin mixer
    • ProduktgruppeAXOR Citterio C
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)48
    • Tiefe (mm)179
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit