Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AZEK® Trim with PaintPro® Technology
AZEK® Trim with PaintPro® Technology
AZEK® Trim with PaintPro® Technology
AZEK® Trim with PaintPro® Technology
AZEK® Trim with PaintPro® Technology

    AZEK® Trim with PaintPro® Technology

    Google-Übersetzung,

    AZEK-Zierleisten mit PaintPro-Technologie bieten die gleiche hohe Leistung und den gleichen geringen Wartungsaufwand wie klassische AZEK-Zierleisten, sind aber besser lackierbar und sparen so Zeit und Geld bei der Installation. Grundierung oder spezielle Vorbereitung sind nicht erforderlich. Dank der kürzeren Trocknungszeit sind Sie schneller fertig. Alle Premium-Außenleisten von AZEK bestehen aus technischen Polymeren und sind nahezu feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungsfest. Darüber hinaus verfügen AZEK-Zierleisten mit PaintPro-Technologie über eine verbesserte Lackhaftung, die die Langzeitleistung verbessert und häufiges Nachlackieren reduziert. PaintPro verrottet, reißt, verzieht oder splittert nicht und wird durch die lebenslange eingeschränkte AZEK-Garantie abgedeckt.

    • Feuchtigkeitsbeständig – innen und außen vor Wassereinwirkung, Wasseraufnahme und Fäulnis geschützt
    • Haltbarkeit – Flexibles und langlebiges technisches Polymer bietet lang anhaltenden Schutz
    • Feuerbeständigkeit – AZEK Trim verfügt über eine Flammenausbreitungsklasse A
    • Geringer Wartungsaufwand – Erfordert im Vergleich zu anderen Materialien nur minimale Pflege
    und beinhaltet eine lebenslange eingeschränkte Garantie
    • UV-Beständigkeit – Durchgehend weiß und mit UV-Inhibitoren geschützt, beständig gegen
    Vergilbung mit der Zeit
    • Insektenresistenz – Nicht-organisches Material bedeutet keine Nahrungsquelle für Schädlinge

    Spezifikation
    • PaintPro Highlights

      • No sanding, priming, or other special prep needed
      • Faster dry times
      • 24 hours to full cure time compared to 30 days with standard PVC
      • Superior paint adhesion
      • Stronger bond with paint prevents chips, or flakes
      • Engineered for enhanced, longer-lasting color  


      Paint Requirements and Information

      • Depending on your color choice, different paint types can be used. For more information on acceptable paints, view the AZEK Painting Guidelines guide.
      • Must be painted within 180 days of installation
      • To maximize paint performance, ensure surface is clean and dry prior to painting

      Keywords: trim, weather trim, smooth trim, grained trim, engineered trim, home trim, house trim, trim board

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAZEK-Paintpro-Trim
    • ProduktfamilieTrim
    • ProduktgruppeTrim with PaintPro® Technology
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit