Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TimberTech® Cladding, Open-Joint
TimberTech® Cladding, Open-Joint
TimberTech® Cladding, Open-Joint

    TimberTech® Cladding, Open-Joint

    Google-Übersetzung,

    TimberTech Cladding bietet das volle ästhetische Erlebnis von Holz, ohne die mühsame, kostspielige und ständige Wartung, die bei herkömmlichem Bauholz erforderlich ist. Unsere einzigartigen, fortschrittlichen PVC-Dielen wurden entwickelt, um eine realistische Holzoptik zu erzielen, die lange hält – und das ist so, dass wir sie mit einer 50-jährigen eingeschränkten Fade & Stain-Garantie für den Wohnbereich absichern.

    Spezifikation
    • FEATURES AND BENEFITS

      • Premium, low-maintenance alternative to traditional and exotic wood
      • No painting or sealing needed for protection
      • Resistant to mold, mildew and moisture damage
      • Stain, scratch & insect resistant
      • Will not split, splinter, rot, or crack
      • Can be installed with Cortex® to nearly eliminate the appearance of fasteners
      • Made in the USA

      BEST PRACTICES

      • Must be installed over a weather-resistant wall
      • Paint the furring strips a dark color to minimize their view
      • Fasten 16” on center over 2x4 pressure treated furring strips with approved fastener options
      • Install butt joints tight

      Keywords: polymer cladding, capped polymer siding, low-maintenance siding, low-maintenance cladding, wood alternative siding, engineered siding, composite siding, PVC siding, durable exterior siding, open joint siding, tongue and groove cladding

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAzek-Open-Joint-Cladding
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeOpen-Joint Cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme